Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

140505

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=250x200mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140505
EAN
4015081372881
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
250 mm
Product Width
200 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure height = 250 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
With powder coating
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel
Steel plate
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.