Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

140524

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=1000x800mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140524
EAN
4015081373079
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1000 mm
Product Width
800 mm
Product Weight
8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure height = 1000 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel
Steel plate
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.