Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

140528

Eaton xEffect CS LV systems Switch- & Controlgear Enclosure. Door, IP66, HxW=1200x1000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect CS door
Catalog Number
140528
EAN
4015081373116
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
1200 mm
Product Width
1000 mm
Product Weight
12 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Enclosure height = 1000 mm
Special features
  • Closed
  • Without hinges, without lock
Type
Accessory CS
Accessory/spare part type
Doors
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP66
NEMA 12
Material
Steel
Steel plate
Model
Stop door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.