Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

141DC

Eaton Crouse-Hinds series ground clamp, 1/2", 3/4", 1" clamping range, #8-2 AWG lug conductor range, Zinc die cast

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ground clamp
Catalog Number
141DC
UPC
784564121417
Product Length/Depth
4.95 in
Product Height
1.94 in
Product Width
3.43 in
Product Weight
0.16 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Material
Zinc die cast
Grounding conductor electrode clamping range
1/2", 3/4", 1"
Lug conductor range
#8-2 AWG

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.