Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

142476

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Cable guard rail, 850

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
142476
EAN
4015081392070
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
40 mm
Product Width
820 mm
Product Weight
1.9 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Galvanized
Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for width
850 mm
Color
Stainless steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Model
Other
Mounting position
Horizontal
Functions
Additional equipment
Material
Sheet steel
Metal

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.