Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143399

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 1350 x 300mm, IP55, grey

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
143399
EAN
4015081400638
Product Length/Depth
1260 mm
Product Height
15 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
6 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.