Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143945

EP23GRC324-OG. Bus mounting base mounting unit

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143945
EAN
4015081404797
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
450 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
0.568 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Mounting plate
Built-in depth
31.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.