Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143949

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. NH fuse switch disconnectors mounting unit size 00

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143949
EAN
4015081404834
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
2.5 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Mounting plate
Cover
Built-in depth
71.5 mm
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.