Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143950

EP54GTL900-OG. NH fuse switch disconnectors mounting unit size 00

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143950
EAN
4015081404841
Product Length/Depth
41.5 mm
Product Height
600 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
3.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Mounting plate
Built-in depth
71.5 mm

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.