Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143969

EP22GLD250/400-OG. Switch-disconnectors mounting unit Dumeco

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143969
EAN
4015081405039
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
300 mm
Product Width
250 mm
Product Weight
1.002 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Cover
Plastic cover plate
Amperage rating
400 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Switch disconnector
Number of switches
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.