Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

143980

EP55NZM4R-OG. Circuit-breakers mounting unit NZM

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
143980
EAN
4015081405145
Product Length/Depth
162 mm
Product Height
750 mm
Product Width
500 mm
Product Weight
3.169 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Fitted with:
Plastic cover plate
Cover
Amperage rating
1600 A
Number of poles
Four-pole
Suitable for
Power circuit breaker
Switch disconnector
Number of switches
1

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.