Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144070

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link kit, +cover, 4p, /2p O/U

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
144070
EAN
4015081406005
Product Length/Depth
190 mm
Product Height
154 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
0.828 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
N2-4-…-S1(-S15)-DC
Amperage Rating
200 A (40 °C), 160 A (65 °C)
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
Frame
NZM2
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Two-pole
Model
Other
Type
DC link kit
Special features
Jumper kit with IP2X cover; incoming unit/outgoer on two sides

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.