Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144549

Eaton EML Terminal cover (tools with inch measurements required) for soft starter S8x1+ sizes T, U

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811 cover
Catalog Number
144549
EAN
4015081410590
Product Length/Depth
307.34 mm
Product Height
78.74 mm
Product Width
127 mm
Product Weight
0.345 kg
Certifications
CSA Class No.: 6223-02
UL
UL File No.: E202571
CSA
UL508
UL Category Control No.: NMFT
CSA-C22.2 No. 65
CSA File No.: LR 353
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.