Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144556

Eaton EMA Control panel cover

Spécifications générales

Product Name
Eaton S811 cover
Catalog Number
144556
EAN
4015081410668
Product Length/Depth
190.5 mm
Product Height
107.95 mm
Product Width
107.95 mm
Product Weight
0.129 kg
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
Accessory/spare part type
Other
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Accessories
Cover

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.