Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

144718

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Top or bottom panel for surface-mounted service distribution boards with opening for cable entry, W x D = 1200 x 249 mm, white

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic top-/floor cover element
Catalog Number
144718
EAN
4015081412181
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
55 mm
Product Width
1200 mm
Product Weight
2.8 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Special features
With opening for cable entry
Type
Additional equipment
Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Cable entry type
Open
Color
Traffic white (RAL 9016)
White
Degree of protection
IP30
RAL-number
9016
Suitable for enclosure building length/depth
249 mm
Suitable for enclosure building width
1200 mm
Suitable for length/depth
249 mm
Suitable for width
1200 mm
Material
Steel
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Surface mounting
Suitable for
Bottom planking
Roof planking

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.