Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1454GREEN

Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector, Green, EMT, Straight, Insulated, Steel, Two tightening screws, 1-1/2"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT set screw type connector
Catalog Number
1454GREEN
UPC
662277098632
Product Length/Depth
2.28 in
Product Height
2.13 in
Product Width
2.13 in
Product Weight
0.5 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Set screw
Connector type
Straight
Material
Steel
Insulator
Insulated
Color
Green
Trade size
1-1/2"
Special features
Two tightening screws

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.