Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

147637

Eaton Moeller® series M22 Universal module, SmartWire-DT, front mount

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 universal module
Catalog Number
147637
EAN
4015081440979
Product Length/Depth
45 mm
Product Height
42 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.009 kg
Certifications
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 2324643
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07

Caractéristiques du produit

Accessory/spare part type
Other
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
Connection to SmartWire-DT
Yes
Connection type
Front fixing
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0.3 W

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.