Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

148583

Eaton xEffect SASY 60i Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure. Busbar support, 3p, 20x5-30x10, (60mm)

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEffect SASY 60i busbar support
Catalog Number
148583
EAN
4015081450312
Product Length/Depth
40 mm
Product Height
180 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.08 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Busbar position
Above center
Current rating - max
630 A
Busbar distance
60 mm
Busbar height
10 mm
Busbar thickness - max
30 mm
Number of poles
Three-pole
Rated short-time withstand current (Icw)
40.5 kA

Exporter les caractéristiques du produit

Instructions d'installation

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.