Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

148599

Eaton Distribution parts. Fuse base, 63A, 400 V, D02/E18, 36mm, 1

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
148599
EAN
4015081450473
Product Length/Depth
68 mm
Product Height
58 mm
Product Width
27 mm
Product Weight
0.074 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Number of poles
Single-pole
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Construction size
D02
Material
Plastic
Mounting method
DIN rail
Voltage rating
400 V

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.