Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

149898

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Breaker IZMX40, 4p, 2500 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 85 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 85 kA, Ir 1250 A - 2500 A, Fixed, Selective operation

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
149898
EAN
4015081462568
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
60.45 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Rated uninterrupted current (Iu)
2500 A
Mounting Method
Fixed
Number of poles
Four-pole
Type
Circuit breaker
Position of connection for main current circuit
Back side

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.