Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

151702

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Top plate, closed, IP55, for WxD=1350x200mm, special color

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
151702
Product Length/Depth
1275 mm
Product Height
30 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
2.314 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Surface finishing
Powder coating
Color
Other
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
200 mm
Suitable for enclosure building width
1350 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exporter les caractéristiques du produit