Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

152572

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Pre-meter front plate, W x H = 400 x 125 mm, 45 mm cutout

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
152572
EAN
4015081493128
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
125 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
0.52 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Front plate cutout size
45 mm
Number of height units
0
Suitable for enclosure building height
125 mm
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for width
400 mm
Surface finishing
Powder coating
With powder coating
Material
Steel
Sheet steel
Mounting position
Horizontal
Vertical
Housing material
Sheet steel
Number of rows
1
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.