Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

152P

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector, Rigid/IMC, Straight, Non-insulated, Malleable iron, 1"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type connector
Catalog Number
152P
UPC
784564101525
Product Length/Depth
1.94 in
Product Height
1.88 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
0.4 lb

Caractéristiques du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1"
Style
Set screw

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.