Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

153030

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Universal mounting plate for HxW=1450x1000mm

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic mounting plate
Catalog Number
153030
EAN
4015081497706
Product Length/Depth
28 mm
Product Height
1380 mm
Product Width
888 mm
Product Weight
20.25 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Type
Additional equipment
Surface finishing
Galvanized
Suitable for height
1560 mm
Suitable for width
1000 mm
Surface protection
Galvanized
Material
Sheet steel
Steel
Mounting position
Universal
Vertical
Housing material
Sheet steel
Mounting method
Floor standing distribution board
Functions
Additional equipment

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.