Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Discontinué

153585

IZMX-MIL2C-W16. Mechanical interlock, TYPE 2, bowden cables, W

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX mechanical interlock
Catalog Number
153585
EAN
4015081503551
Product Length/Depth
457.2 mm
Product Height
203.2 mm
Product Width
457.2 mm
Product Weight
1.823 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
INX16…W
IZMX16…W
Mounting Method
Withdrawable
Accessory/spare part type
Withdrawable units
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Number of contacts (normally closed contacts)
0
Number of contacts (normally open contacts)
0
Type
Accessory
Special features
  • Bowden cables
  • Type 2

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.