Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

158306

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge Protection Device. Lightning current and surge arresters, 12, 5 kA, L-(SU) N

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Surge protection device
Catalog Number
158306
EAN
4015081548842
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
65 mm
Product Width
17.5 mm
Product Weight
0.137 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Specific energy (W/R)
39.1 kJ/Ohm
Test class
Type 1 + 2
Conductor cross section (flexible, fine-strand) - max
35 mm²
Conductor cross section (solid, solid-strand) - max
25 mm²
Continuous voltage at AC - max
280 V
Lightning impulse current (10/350 µs)
12.5 kA
Nominal voltage at AC
280 V
Voltage protection level
1.5 KV
Frame
1 modular spacing
Degree of protection
IP20
Mounting method
DIN rail (top hat rail) 35 mm
Signalling at the device
Optic
Overcurrent protection device, series connection (fuse) - max
160 A
Voltage protection level (L-PE)
1.5 KV
Number of poles
Single-pole
System configuration type
TN
Other
TN-S
Type
Surge arrester
Application
  • Open areas
  • Residential buildings
  • Utility buildings

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.