Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

1651

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Concrete tight, Threadless, 3/4"

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1651
UPC
784564116512
Product Length/Depth
1.19 in
Product Height
1.38 in
Product Width
1.38 in
Product Weight
0.16 lb

Certifications et conformités

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Spécifications du produit

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Material
Steel
Thread
Threadless
Insulator
Insulated
Trade size
3/4"
Special features
Concrete tight

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.