Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167027

Eaton Moeller series xPole - mRCM RCCB. Residual current circuit breaker (RCCB), 80A, 4 p, 30mA, type G

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xPole - mRCM RCCB
Catalog Number
167027
EAN
4015081634989
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
80 mm
Product Width
70 mm
Product Weight
0.32 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 61008

Caractéristiques du produit

Used with
Residual current circuit breaker, only for export
Type G (�VE E 8601)
mRCM
Amperage Rating
80 A
Features
Additional equipment possible
Residual current circuit-breakers only for export
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
Interlocking device
Frequency rating
50 Hz
Pollution degree
2
Mounting Method
DIN rail
Equipment heat dissipation, current-dependent
18.8 W
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated short-time withstand current (Icw)
10 kA
Admissible back-up fuse overload - max
50 A gG/gL
Short-circuit rating
80 A (max. admissible back-up fuse)
Ambient operating temperature - max
60 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
68 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
16 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1.5 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
35 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1.5 mm²
Fault current rating
30 mA
Heat dissipation capacity
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent
0 W
Degree of protection
IP20
Impulse withstand current
Surge-proof, 3 kA
Number of poles
Four-pole
Leakage current type
AC
Type
Maximum operating temperature is 60 °C: Starting at 40 °C, the max. permissible continuous current decreases by 1.2% for every 1 °C
Special features
  • mRCM
  • Residual current circuit breaker, only for export
  • Type G (ÖVE E 8601)
Application
  • Switchgear for residential and commercial applications
  • xPole - Switchgear for residential and commercial applications
Functions
Short-time delayed tripping
Sensitivity type
AC current sensitive
Rated fault current - max
0.03 A
Rated fault current - min
0.03 A
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
80 A
Rated operational voltage (Ue) - max
400 V
Static heat dissipation, non-current-dependent
0 W
Surge current capacity
0.25 kA
Width in number of modular spacings
4
Voltage type
AC
Tripping time
Short time-delayed
Rated short-circuit strength
10 kA
RAL-number
7035
Color
Gray

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.