Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167223

FAZ-D1,5/1-RT-SP. Miniature circuit breaker (MCB), 1.5 A, 1p, characteristic: D, RT-SP

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Catalog Number
167223
EAN
4015081637263
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.124 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
1.5 A
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Number of poles
Single-pole
Type
Miniature circuit breaker
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.