Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167285

Eaton Distribution parts. Voltage indication, 230/400VAC, green

Spécifications générales

Product Name
Eaton xPole - UVA voltage indication
Catalog Number
167285
EAN
4015081637881
Product Length/Depth
93 mm
Product Height
77 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.042 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Electric connection type
Screw connection
Fitted with:
Light source
Bezel color
Other
Lamp socket type
LED
Number of pilot lights
3
Opening height
45 mm
Bezel material
Other
Degree of protection
IP20
NEMA Other
Lens color
Without hood
Green
Voltage type
AC/DC
Width opening
18 mm
Rated operating voltage (Ue) - max
400 V
Rated operating voltage (Ue) - min
400 V
Lens type
Flat
Rectangular

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.