Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
Commercialisation bientôt interrompue

167560

Eaton xEnergy Main LV systems LV switchgear. Main contacts, drawer, outgoing, up 40A

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Main LV switchgear
Catalog Number
167560
EAN
4015081640492
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
150 mm
Product Width
100 mm
Product Weight
0.2 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Color
Gray
Load capacity - max
0 kg
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
0 mm
Suitable for enclosure building length/depth
0 mm
Suitable for enclosure building width
0 mm
Material
Other
Model
Other

Exporter les caractéristiques du produit