Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

167642

Eaton Moeller® series M22 Label, emergency stop, HxW=50x50mm, yellow, PL, EN, DE, IT

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller® series M22 legend plate
Catalog Number
167642
EAN
4015081641314
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
30 mm
Product Width
50 mm
Product Weight
0.003 kg
Certifications
DNV
GL
LR

Caractéristiques du produit

Product Category
Accessories
10.10 Temperature rise
Not applicable.
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
Please enquire
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
Connection to SmartWire-DT
No
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Equipment heat dissipation, current-dependent Pvid
0 W
Heat dissipation capacity Pdiss
0 W
Heat dissipation per pole, current-dependent Pvid
0 W
RAL-number
1004
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
0 A
Static heat dissipation, non-current-dependent Pvs
0 W
Size
50 x 50 mm
Color
Yellow
Shape
Square
Language
Several
Degree of protection
IP66
Inscription
EMERGENCY STOP (4 languages)
Inscription type
Text
Imprint
Other
Imprint ISO symbols
None

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.