Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168338

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Flush-mounting door frame/door EI 30 S, 600/10

Spécifications générales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door frame
Catalog Number
168338
EAN
4015081649174
Product Length/Depth
130 mm
Product Height
1054 mm
Product Width
626 mm
Product Weight
27 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP40
NEMA Other
Material
Steel
Model
Lock door

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.