Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168470

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Switch-disconnector 4p + plug-in contacts, 400A

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM switch-disconnector
Catalog Number
168470
EAN
4015081649518
Product Length/Depth
335 mm
Product Height
215.2 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
7.75 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC 60947-3

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Features
Version as emergency stop installation
Version as maintenance-/service switch
Motor drive optional
Version as main switch
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
Mounting Method
Built-in device plug-in technique
Ground mounting
Intermediate mounting
Distribution board installation
Equipment heat dissipation, current-dependent
43.2 W
Rated short-time withstand current (Icw)
12 kA
Degree of protection
IP20
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Rated operating power at AC-23, 400 V
200 kW
Degree of protection (IP), front side
IP20
Number of poles
Four-pole
Handle color
Black
Functions
Voltage release optional
Interlockable
Special features
  • Main switch characteristics including positive drive to IEC/EN 60204 and VDE 0113.
  • Busbar tag shroud to VDE 0160 Part 100.
  • Rated current = rated uninterrupted current: 400 A
Number of switches
1
Rated operating voltage (Ue) at AC - max
690 V
Handle type
Rocker lever
Short-circuit protective device fuses - max
630 A gL

Exporter les caractéristiques du produit

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Authentifier un produit

Saisissez votre numéro de série à 16 ou 17 chiffres
Le numéro de série saisi ne doit pas contenir de caractère spécial. Le numéro de série que vous avez saisi n’est pas correct, il doit comporter 16 ou 17 chiffres. Le numéro de série que vous avez saisi est introuvable. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série que vous avez saisi ne correspond pas au produit. Vérifiez le numéro de série de votre produit et réessayez. Cliquer ici pour accéder à la page du produit du numéro de série que vous avez saisi Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Numéro de série
Réinitialiser Eaton a identifié le numéro de série comme étant suspect, veuillez réessayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le numéro de série n'est pas reconnu par Eaton et n'est pas valide. Veuillez utiliser ce formulaire pour signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Saisissez le code d’authentification à 6 chiffres
Le produit que vous avez saisi est suspect! Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification que vous avez saisi ne correspond pas aux informations associées à ce numéro de série. Veuillez essayer à nouveau ou signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Code d'authentification non valide. La longueur du code doit être de 6 caractères signaler ce problème pour obtenir de l’aide. Le code d’authentification est requis signaler ce problème pour obtenir de l’aide.
Veuillez compléter le test CAPTCHA avant de procéder à l’authentification.
Nous joindre pour signaler un problème
x
Signaler un problème
Veuillez saisir votre nom complet.
x
Merci, votre problème a été soumis, notre équipe produit communiquera avec vous prochainement.
Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.