Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168548

Eaton Moeller series xComfort - Communication interfaces & routers. Wireless/USB stick for configuring the Eaton wireless system

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series xComfort communication interface
Catalog Number
168548
EAN
4015081650323
Product Length/Depth
77 mm
Product Height
18 mm
Product Width
22 mm
Product Weight
0.026 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Application
Installation
Features
Radio frequent bidirectional
Bus system operating type
Radio frequent
xComfort
Fitted with:
Bus connection
LED indication
Surface finishing
Matt
Surface protection
Other
Bus system product type
Accessory
Material quality
Thermoplastic
Color
Transparent
Other
Degree of protection
IP20
Mounting method
Other
Material
Plastic
Model
USB
RAL-number (Akin)
0
Width in number of modular spacings
0

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.