Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168586

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Link kit, +insulating plates, 4p, /2p, frame 2

Spécifications générales

Product Name
Eaton Moeller series NZM link kit
Catalog Number
168586
EAN
4015081650743
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
94 mm
Product Width
95 mm
Product Weight
0.337 kg
Compliances
IEC
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
N2-4-…-S1(-S15)-DC
Amperage Rating
238 A (40 °C), 180 A (65 °C)
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
Frame
NZM2
Suitable for
Four-pole
Number of poles
Two-pole
Model
Other
Type
DC link kit
Special features
Jumper kit with insulating plates/phase isolator IP00

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.