Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

168875

Eaton Distribution parts. Phase busbar, 3-phase+HS, 16qmm, pin, 1m, 1MU/2AUX

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
168875
EAN
4015081653232
Product Length/Depth
1000 mm
Product Height
35 mm
Product Width
15 mm
Product Weight
0.585 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
BB-EV
Busbar
Type
  • BB-EV
  • Busbar
Features
Insulated
Can be cut to size
Accessory/spare part type
Busbar for combined residual current/power circuit breaker
Busbar for miniature circuit breaker
Busbar for TVSS
Busbar for residual current circuit breakers
Electric connection type
Pin
Rated surge voltage
4.5 KV
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
57
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
1
Number of phases
3
Rated operational voltage (Ue) - max
690 V
Functions
Busbar
Suitable for
Devices with auxiliary switch

Exporter les caractéristiques du produit

Schémas de câblage

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.