Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

169138

Eaton DX Cable for variable frequency drives (1 m, RJ45/RJ45)

Spécifications générales

Product Name
Eaton DX Connection cable
Catalog Number
169138
EAN
4015081656172
Product Length/Depth
38 mm
Product Height
170 mm
Product Width
120 mm
Product Weight
0.1 kg
Certifications
IEC/EN61800-3
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
CE
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL 508C

Caractéristiques du produit

Used with
DB1
DA1
DC1
DE1
Product Category
Accessories
Type
Patch cord with RJ45 plugs, 8 pole
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
Accessory/spare part type
Cable
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
-10 °C
Degree of protection
IP00
Suitable for
Branch circuits, (UL/CSA)

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.