Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

169823

Eaton Distribution parts. Connection clamp, TEPA/35

Spécifications générales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
169823
EAN
4015081663187
Product Length/Depth
31.1 mm
Product Height
82.6 mm
Product Width
16.2 mm
Product Weight
0.036 kg
Compliances
RoHS conform

Caractéristiques du produit

Used with
Busbar
BB-UL
Type
  • BB-UL
  • Busbar
Accessory/spare part type
Extension terminals
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
Conductor cross section - max
35 mm²
Functions
Busbar
Suitable for
Round conductor connection
Other
Rated operational current
0 A

Exporter les caractéristiques du produit

System overview

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.