Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170L4255

Fuse-link, high speed, 20 A, AC 1600 V, compact size 1, 43 x 63 x 110 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L4255
EAN
5027590439510
Product Length/Depth
96 mm
Product Height
50 mm
Product Width
170 mm
Product Weight
778 g
Compliances
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
20 A
Breaking capacity
100 kA
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
1*
Rated voltage AC
1600 V
Center-to-center distance of connections
110 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Interrupt rating
100 kAIC
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1600 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
BKN/110 Type K indicator
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.