Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170L4716

Fuse-link, high speed, 200 A, AC 1000 V, Size 1, 53 x 53 x 135 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L4716
EAN
5027590439572
UPC
051712792943
Product Length/Depth
245 mm
Product Height
62 mm
Product Width
142 mm
Product Weight
212 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1
Rated voltage AC
1000 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
45 W
Fuse shape
Square body, center bolted tags
Color
None
Construction size
1
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.