Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170L8501

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 660 V, Size 2, 59 x 77 x 50 mm, aR, IEC, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L8501
EAN
5027590440103
UPC
051712800808
Product Length/Depth
168 mm
Product Height
80 mm
Product Width
124 mm
Product Weight
260.3333333 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
800 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
2
Rated voltage AC
660 V
Center-to-center distance of connections
50.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
95 W
Fuse shape
Square body, flush end contacts
Color
None
Construction size
2
Packaging type
Standard
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Flush end
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 flush end connections type A

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.