Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170L9876

Fuse-link, high speed, 800 A, AC 1500 V, Size 3, 74 x 92 x 171 mm, aR, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170L9876
EAN
5996516009192
Product Length/Depth
166 mm
Product Height
75 mm
Product Width
94 mm
Product Weight
2739 g
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
800 A
Fuse indicator
Centre fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
3
Rated voltage AC
1500 V
Center-to-center distance of connections
138 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Watt losses
150 W
Fuse shape
Square body, slotted center bolted tags
Color
None
Construction size
3
Packaging type
Standard
Voltage rating
1500 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.