Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M0165

Fuse-link, high speed, 63 A, AC 660 V, size 0000, 18 x 19 x 100 mm, aR, UL, visual indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M0165
EAN
5027590440554
UPC
051712815673
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
52.5 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
63 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
0000
Rated voltage AC
660 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M8
Class
Class aR
Watt losses
13 W
Fuse shape
Square body, slotted offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
0000
Packaging type
Standard
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.