Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M0216

Fuse-link, high speed, 80 A, AC 660 V, size 0000, 18 x 19 x 80 mm, aR, UL

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M0216
EAN
5027590440646
UPC
051712216326
Product Length/Depth
140 mm
Product Height
40 mm
Product Width
102 mm
Product Weight
48.2 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
80 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
None
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
0000
Rated voltage AC
660 V
Center-to-center distance of connections
63.3 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M6
Class
Class aR
Watt losses
17 W
Fuse shape
Square body, offset bolted tags
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Construction size
0000
Packaging type
Standard
Voltage rating
660 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
Bolted tag
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.