Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M2671

Fuse-link, high speed, 400 A, AC 690 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, single indicator, live gripping lugs

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M2671
EAN
5027590442497
UPC
051712792141
Product Length/Depth
100 mm
Product Height
67 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
236.3333333 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
400 A
Breaking capacity
200 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
00
Rated voltage AC
690 V
Center-to-center distance of connections
78 mm
Current type
AC
Mounting dimension
M10
Class
Class aR
Clearing (I2T)
125000 at 660 V
Watt losses
70 W
Fuse shape
Square body, slotted offset bolted tags
Pre arc (I2T)
18000
Color
None
Interrupt rating
200 kAIC
Connection
Blade end x blade end
Construction size
00
Packaging type
Standard
Voltage rating
690 V (IEC), 700 V (UL)
Type
Fuse
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
DIN 43653
TN/80 Type T Indicator for Micro
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.