Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M2672

Fuse-link, high speed, 10 A, AC 1000 V, DIN 00, aR, DIN, IEC, single indicator, live gripping lugs

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M2672
EAN
5027590442503
UPC
051712847278
Product Length/Depth
79 mm
Product Height
60 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
204.5 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
10 A
Breaking capacity
125 kA
Fuse indicator
Top fuse status indicator
Insulated metal gripping lugs (IMGL)
No
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
00
Rated voltage AC
1000 V
Current type
AC
Class
Class aR
Watt losses
5 W
Fuse shape
Square body, knife blade contacts
Color
None
Interrupt rating
125 kAIC
Construction size
00
Packaging type
Standard
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse
Application
semiconductor protection
Fuse type
DIN 43620
Bladed
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.