Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3285

Eaton Bussmann series high speed square body fuse-link, 200 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 60 x 140 mm, aR, DIN, IEC, single indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3285
EAN
5704057021067
Product Length/Depth
137.2 mm
Product Height
57.2 mm
Product Width
43 mm
Product Weight
0.001 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
EAC
Certifications
IEC 60269-4

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
200 A
Fuse indicator
Other
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Fuse size
1*
Rated voltage AC
690 V
Current type
AC
Mounting dimension
Other
Class
Class aR
Construction size
Other
Voltage rating
690 V
Fuse system (according to IEC 60269)
Other

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.