Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3317

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 690 V, compact size 1, 45 x 59 x 102 mm, aR, IEC, UL, visual indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3317
EAN
5704057021210
UPC
051712255660
Product Length/Depth
305 mm
Product Height
65 mm
Product Width
145 mm
Product Weight
301 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC Rated
UL Recognized

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
315 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1*
Class
Class aR
Clearing (I2T)
46500 at 660 V
Watt losses
50 W
Pre arc (I2T)
7000
Interrupt rating
200 kAIC
Fitted with:
Type T Indicator for micro
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Square body, French style -E/ type T indicator for micro
Application
Semiconductor, DC Common bus, DC drives, power converters/rectifiers
Fuse type
French style
E/Type indicator for micro

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.