Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

170M3446

Fuse-link, high speed, 315 A, AC 1250 V, compact size 1, 45 x 59 x 81 mm, aR, IEC, UL, type K indicator

Spécifications générales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Catalog Number
170M3446
UPC
051712256179
Product Length/Depth
59 mm
Product Height
81 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
295 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
UL Recognized
IEC Rated

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
315 A
Fuse indicator
Non Indicating
Utilization category
aR (accompanied semiconductor protection)
Voltage type
AC
Fuse size
1*
Class
Class aR
Clearing (I2T)
115000 at 1000 V 150000 at 1250 V
Watt losses
60 W
Pre arc (I2T)
18500
Interrupt rating
100 kAIC
Fitted with:
Type K Indicator for micro
Connection
Flush-end contact
Mounting method
Flush
Packaging type
Standard
Voltage rating
700 V (UL), 690 V (IEC)
Type
Square body -BKN/80 type K indicator for micro
Application
DC common bus DC drives power converters/rectifiers reduced voltage starters
Fuse type
Flush end
BKN/80 Type K Indicator for Micro

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.